170-4823: 170-4823 FKM (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    170-4823: 170-4823 FKM (90) o 링

    부품 번호: 170-4823
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 361

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 5.98
    • 내부 직경(mm): 151.8
    • 대시 크기(in): 361
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
    • 실 내부 직경(mm): 151.77
    • 온도(°C): -40 - 175
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (90), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.3
    work tool
    MP40 VHS-10 VHS-40 S390 VHS-30 S305 MP30 MP15 VHS-70 S365 VT30 VHS-60 S325 S340 S320 MP20 VHS-50 VT50 VT40 VT60