제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 170-5715에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:본 제품은 결정질 실리카(흡입 가능 크기의 기체 입자)를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 결정질 실리카는 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 170-5715 사양
측정 단위
미국
미터법
외부 직경(in):
1.57
횡단면 직경(in):
0.139
내부 직경(in):
1.296
SAE AS568 대시 크기:
-219
경도(Shore A):
90.0
색상:
녹색, 녹색
자재:
FKM, FKM(90), FKM - 불소고무, 플루오로엘라스토머(FKM) 고무
자재 설명:
FKM 고무는 -40~150C의 서비스 온도를 견딜 수 있으며 공기, 연료(바이오 디젤 포함), 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다. FKM 고무는 물이나 냉각수에 대한 내성이 필요한 작업에 사용해서는 안 됩니다.
색상 참고 사항:
실제 O 링 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
메모:
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
호환 장치:
다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
신청:
공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
대시 크기(in):
219
온도(°F):
-40 - 350
비호환 장치:
아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
Material Hardness:
90A
Polymer:
FKM (Fluorocarbon)
부품 번호 170-5715의 호환 가능 모델
그래플-클램 쉘
CTV15 CTV20
휠 트랙터 스크레이퍼
657 651
통합형 툴 캐리어
IT14G2 IT14G
배관
PL83 PL87 PL72
전단기
S3050 S3035 S3025 S2050 S3015
오프 하이웨이 트럭
793D 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC
785 797 795F XQ 793D 793F 793F XQ 785G 797F 794 AC 785C 785D 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 789D 793F AC MT4400D AC
분쇄기
P225 P215 P235 VHP-50 VHP-40 VHP-30
토양 다짐 장비
815B
크러셔
VHC-30 VHC-40 VHC-50 P325 P315 P335
동력전달장치
TR43E44-C13BL TR43M44-C13B
굴삭기
345B II 325B L 375-A L 325C L 330B L 345B 345C 365C L MH 330C L 320B LL 325C 340 345B L 330D MH M325D MH 320C FM 325D MH 385C L MH 320B FM LL 345B II MH 365B II 330C MH 365B L 345C MH M325D L MH 365B
엔진 - 발전기 세트
3508B
유압식 삽
6020B 6020 6015 6040
굴절식 트럭
730 EJECTOR 725 730 735
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.