170-5716: 170-5716 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    170-5716: 170-5716 NBR (90) o 링

    부품 번호: 170-5716
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.2
    • 내부 직경(mm): 5
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 5.00
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (90), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    • 횡단면 직경(mm): 2.50
    work tool
    VHC-50 VT60 VHS-50/3 VHS-40/3 VHC-30 MP30 VT50 MP40 VHS-60/3 MP20 S340B S3090 P235 P325 S365 VT40 P225 S3025 S3035 MP15 S490 P315 S2090 S325 S325B S2050 S2070 P215 VHS-70 VT30 VHP-30 S390 P360 S320B VHC-40 S30350 S340 VHS-30/3 VHS-60 VHP-40 VHS-50 VHS-30 S365B S3050 S305 S440 S3070 P335 S320 S3015 VHS-10 VHP-50 VHS-40 VHS-70/3 S465 S385B