Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링170-7103: O-Ring
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링170-7103: O-Ring
170-7103: O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
170-7103: O-Ring
170-7103: O-Ring
170-7103: O-Ring
170-7103: O-Ring
170-7103: O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 170-7103 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Diameter (mm): 5.33
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 129.54
Inside Diameter (in): 5.1
자재: FKM(플루오로카본),플루오로엘라스토머(FKM) 고무,FKM(90),FKM - 불소고무
Material Hardness: 90A
Dash Size: 354
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
더 보기
부품 번호 170-7103의 호환 가능 모델

멀티프로세서

MP15 VT30

전단기-철거/스크랩

S305 VHS-10 S320 VHS-30

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료