171-1232: 171-1232
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    171-1232: 171-1232

    부품 번호: 171-1232
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    튜브와 로드 어셈블리 유압 실린더의 장비를 완료

    자세히 설명 하면:
    Cat 완료® 유압 실린더 매우 다양 하므로 조 향 제어 장치는에서 블레이드, 버킷과 다른 첨부 파일의 구체화 된 이동에 이르는 여러 장비의 주요 요소를 작용 합니다.


    특성:
    완전 한 Cat 유압 실린더 매우 다양 하므로 튜브와 로드 어셈블리는 장비에 대 한 설치에 대 한 준비가 된으로 구성 됩니다. Cat 실린더 제조 두께 튜브 벽을 더 많은 서비스 생활을 가능 하 게 됩니다. 독보적인 Cat 대용량 실와 함께 결합 하는 경우,이 기능에는 많은 응용 프로그램에서의 실린더 수명을 확장할 수 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    완전 한 Cat 유압 실린더 매우 다양 하므로 특정 장비 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 ...
    off highway trucks
    777D 777F 777DHAA 777DLRC 777C 777E2