171-4358: 171-4358 EPDM (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    171-4358: 171-4358 EPDM (70) o 링

    부품 번호: 171-4358
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 329

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.98
    • 내부 직경(mm): 50.2
    • 대시 크기(in): 329
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 연료, 다이에스테르 윤활유, 석유 유체
    • 신청: 이벌리언트 냉각 엔진 냉각 계통
    • 실 내부 직경(mm): 50.17
    • 온도(°C): -55 - 135
    • 온도(°F): -67 - 275
    • 자재: EPDM (70), EPDM - 변성 에틸렌 프로필렌 디엔
    • 자재 설명: EPDM은 냉각수/요소 응용 분야에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속 장치 유체 또는 바이오디젤에는 사용하지 마십시오. 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 알코올, 자동차 브레이크 유체, 온수 및 냉수, 케톤, 오존 및 햇빛, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 일부 희산, 증기(최대 섭씨 200도), 증기(최대 화씨 400도)
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.3
    pipelayer
    587T PL83 PL87

    wheel tractor-scraper
    657E 623F 637G 623E 621B 637D 631G 621E 631E 657G 627G 651E 621G 627H 623G 627E 623B 633D 637E 633E II 657B 627F 621F

    engine - generator set
    C18 C15 3456 PM3456 C9 C18 I6 C13GENSET G3516B C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290 6015 FS 6018 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL 374FL

    off-highway truck
    770G 770 772 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820 PM822 PM-200 PM622 PM620 PM825

    track-type tractor
    D8T D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B 623F 627E 631D 621E 627G 623E 621F 637G 657G 621H

    wheel-type loader
    980H 988H 988K 986K

    engine - industrial
    C-12 C18 3406E C-15 C15 3456 C-16

    articulated dump truck
    740C 735 740 745 735B 745C 735 OEM

    engine - truck
    C-18 3176B C15 C18

    pipelayers
    583T PL83 PL87

    generator
    SR4 XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B 5090B 385C 365C L 390D 374F L

    earthmoving compactor
    826H