172-2596: 172-2596 튜브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    172-2596: 172-2596 튜브

    부품 번호: 172-2596
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 25
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PVC - 폴리염화비닐
    • 자재 설명: PVC는 내후성, 내화학성 내덴트성이 필요한 응용 범위에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(mm): 2
    • 횡단면 폭(mm): 25
    mex
    306E2 303.5E 303.5E2 CR 303E CR 308E SR 305.5E 306E 304E 305D CR 304E2 CR 304D CR 305.5 305C CR 308E2SR 304C CR 303.5D 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 CR 308E2 SR 303C CR 304E2 308E2 CR 306 305.5E2 304.5E2 303ECR 305E2 303.5C 308D 308C