172-4848: 172-4848
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    172-4848: 172-4848

    부품 번호: 172-4848
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    크랭크축 풀 리

    자세히 설명 하면:

    • 기계의 힘과 추가 보조 풀 리 시스템을 통해 토크를 전달 하는 크랭크축 풀

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H 986K 980G II 980G 988G 980H 988K 988H

    engine - industrial
    C15 C18 3406E

    articulated dump truck
    735B 735 740C 740 745C 740 GC 740B 735 OEM 735C 745

    off-highway truck
    770G OEM 770G 772 772G 770

    cold planer
    PM-200 PM-201

    15 to 18 liter
    C15 C18 3406E

    road reclaimer
    RM-500 RM500B

    wheel dozer
    824C 834G 824K 824G II 834K 824H 834H

    wheel loaders
    986K 988KLRC 988H

    excavator
    374F 390F L 374F L

    earthmoving compactor
    825H 836H 826K 825G II 836G 825K 826G II 826C 836K 826H 825C