172-7767: 172-7767
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    172-7767: 172-7767

    부품 번호: 172-7767
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 307.3
    • 길이(인치): 12.1
    • 높이(in): 9.4
    • 높이(mm): 238.8
    • 폭(mm): 238.8
    track-type tractor
    6 D7H D6D D6H D6G 56 6S D6H II 6SU 7U D6G2 XL D7G 7SU 57 D6H XR 7A 6A 56H 7 57H 7S D4H D6H XL

    wheel tractor-scraper
    637D 627B 639D

    pipelayer
    572G 561D

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3304 3306B 3306 G3306B 3304B XQG135

    wheel-type loader
    972G 966F II 950B 966E 966F 966G 950E 950B/950E 966D

    track-type loader
    973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    engine - industrial
    3306 3304 D333C D330C G3304B G3306B 3306B

    excavator
    330 L

    challenger
    65C 65B 65 65D 70C