하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)

Linkage Pin

브랜드: Cat

제품 이미지
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)
172-7792: LINKAGE PIN 180 MM x 501 MM (7.09 IN x 19.72 IN)

Linkage Pin

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 172-7792 사양

측정 단위

미국미터법
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 180.0
Pin Diameter (in): 7.09
Length (mm): 501.0
Length (in): 19.72
Removal Aid / Feature: Puller Hole
더 보기
부품 번호 172-7792의 호환 가능 모델

휠 로더

992

유압식 삽

6015B 6015

확장된 광산용 제품

LD350

광산용 굴삭기

5110B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료