172-8288: 172-8288
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    172-8288: 172-8288

    부품 번호: 172-8288
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 유압 호스 어셈블리를 중간

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 또는 물 기반 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터입니다.


    특성:
    오일 마모성 가상 고무 튜브, 건설 특별 한 땋된 고 장력 강의 두 가지 plies 보강을 구분 하 여 가상 러 버 레이어를 하 고 있는 오일 저항 하는 날씨 가상 러 버 외부 커버를 연결 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간에 고압 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 강조 합니다.

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    motor grader
    12M 3 AWD 163H NA 12M 2 140M 160M 2 140M 2 14L 160M 3 120M 160M 3 AWD 140 12M 160M 120M 2 140M 3 AWD 143H 140M 3 12M 3

    work tool