175-2841: 175-2841 운전실 에어 필터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기
    정비 시간?
    쉬워졌습니다.
    250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.

    175-2841: 운전실 에어 필터

    부품 번호: 175-2841
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    초고효율

    Cat® 운전실 에어 필터는 운전실 환경을 더 깨끗하고 편안하게 만들어줍니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 미디어 유형: 초고효율
    • 효율 등급: 초고효율
    wheel-type loader
    990K 993K 994H 994K 992K

    off-highway truck
    793C 775E 769D 777E 775D 793F AC 773F 776D 773D 793F XQ 773E 777D 775F 771D 797F 793F OEM 793F CMD 793F 793D 795F AC 795F XQ 773GC 777F 777B

    wheel dozer
    844K 854K 854G 834G

    track-type tractor
    D11R D9R D9T D10R