175-3172: 175-3172 개스킷
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-3172: 175-3172 개스킷

    부품 번호: 175-3172
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    에 어 압축기 개스킷

    자세히 설명 하면:
    "  개스킷 공기 압축기에 어를 제공 하는 것이 중요 한 요소를 하는 엔진의 다른 부분에 필요한 곳 공급

    특성:
    "  Cat® 부품 정확한 사양으로 제조 되 하 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 높이(mm): 2.5
    • 전체 길이(mm): 0
    • 폭(mm): 127
    engine - industrial
    C-12 3406B 3406E C-15 3176C 3196 C-10 C-16 3406C 3456

    engine - truck
    C16 C-16 C-18 C-15 C-12 C-10 C18