175-4280: 175-4280 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-4280: 175-4280 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 175-4280
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, 나사산 스터드, 은 칼슘 합금 그리드 설계

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 35
    • 그룹 크기: 58
    • 그리드 유형: 은 칼슘 합금 그리드 설계
    • 길이(mm): 253.1
    • 단자: 나사산 스터드
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 농업용, 트럭, 산업용
    • 저장 용량(분): 70
    • 전압(볼트): 12
    • 정비 유형: 무정비
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 500
    • 폭(mm): 182.5
    mex
    301.8 301.6 301.5