175-4390: 175-4390 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-4390: 175-4390 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 175-4390
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 90
    • 그룹 크기: 31
    • 그리드 유형: 칼슘 납 합금 그리드 설계
    • 길이(인치): 12.90
    • 단자: 나사산 스터드
    • 무게 - 습식(lb): 60
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 트럭, 농업용, 산업용
    • 저장 용량(분): 180
    • 전압(볼트): 12
    • 접근 가능한 배출 캡: 접근 가능한 배출 캡
    • 정비 유형: 무정비
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,000
    telehandler
    TL1055C TL642D TH306D TL943C TL642C TH3510D TL1255D TL943D TH408D TL1055D TH514D TL1255C TH357D

    material handler
    MH3037 MH3049 MH3059

    off highway trucks
    MT5300DAC

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC