175-6217: 175-6217 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-6217: 175-6217 링 백업

    부품 번호: 175-6217
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 10.56
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(in): 0.23
    • 횡단면 폭(in): 0.12
    wktl
    S490 VT30 MP30 MP20 MP15 S305 VHS-60 VHS-10 VT40 VHS-30 MP40 S320 S465 VT50 VHS-70 P325 VT60 VHS-50 S390 VHS-40 S340 S440 S365 P335 P315 S325 P360