• 175-7708: 175-7708
175-7708: 175-7708
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-7708: 175-7708

    부품 번호: 175-7708
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유압 식 석 션 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    오일 짐 방지 처리 가상 고무 내부 관, 짠 또는 꼰 섬유 보강 진공 저항, 및 오일 및 저항 하는 날씨 가상 러 버 외부 커버 하는 것에 대 한에 적합 한 선 나사 선으로 구성 되어 있습니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    압력 흡 저속 또는 응용 프로그램을 반환 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 784
    • 대시 크기: -32
    • 대시 크기: -32
    • 유형: 844
    • 최대 작동 압력 (psi): 100