175-8882: 175-8882
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-8882:

    부품 번호: 175-8882
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식™ 슈 (중간 정도의 서비스, 단 한 번 Grouser)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 트랙 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.
    • 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈에는 중간 정도의 충격과 마모 조건에 대 한 저에 대 한 최고의 입장을 이해 합니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈, 최고의 침투 력과 트랙 션을 제공 하 고 마모 및 벤딩 저항 다양 한 폭 및 수정에서 사용할 수 있습니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 수정 된 중간 탄소 강철에서 압 연 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 슈 유형: 보통 서비스, 단일 그라우저
    • 슈 폭(in): 24
    • 트랙 피치(in): 8.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.