175-9076: 175-9076 장착
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    175-9076: 175-9076 장착

    부품 번호: 175-9076
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 고무 길이(mm): 20
    • 마운트 유형: 샌드위치 - 나사산 스터드 양쪽 끝
    • 스터드 길이(mm): 20
    • 스터드 나사산 크기(mm): M8
    • 스터드 나사산 피치: 1.25
    • 외부 직경(mm): 30
    • 전체 길이(mm): 60
    adt
    740 730 725 735