176-6995: 176-6995
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    176-6995: 176-6995

    부품 번호: 176-6995
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 커버

    자세히 설명 하면:

    • 커버는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 304.8
    • 길이(인치): 12
    • 높이(in): 0.9
    • 높이(mm): 22.9
    • 폭(mm): 254
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    160H 143H 140H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12 3176C CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196

    compactors
    815F

    motor graders
    14H 16H 163H 160HNA 140HNA

    track excavators
    345B 345BII 345BL 345BIIMH

    track type tractors
    D7RIIXR D7RII D7RIILGP

    engine - truck
    C-10 C-12

    articulated trucks
    725 730

    challenger
    65E 95E MTC835 MTC845 MTC865 85E 75E MT855

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196

    ag tractors
    85E 75E MTC855 MT845 MT865 MT835

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    966GII 972GII

    excavator
    345B L 365B 345B II 365B II

    earthmoving compactor
    816F