176-7558: 176-7558
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    176-7558: 176-7558

    부품 번호: 176-7558
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 유압 호스 어셈블리를 중간

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 또는 물 기반 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터입니다.


    특성:
    오일 마모성 가상 고무 튜브, 건설 특별 한 땋된 고 장력 강의 두 가지 plies 보강을 구분 하 여 가상 러 버 레이어를 하 고 있는 오일 저항 하는 날씨 가상 러 버 외부 커버를 연결 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간에 고압 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 강조 합니다.

    it
    IT62G II

    wktl
    VHS-50 S365C VHS-30/3 VHS-70/3 S325B VHS-30 VHS-60/4 FUSION S340B S365B VHS-40/3 VHS-60/3 S385C S325 VHS-50/3 VHS-60 S305 S340 VHS-40 VHS-10 S320 VHS-70/4 S390 S320B S385B S365 VHS-70

    wtl
    924G 924H 924HZ 950G II 924GZ 962G II