176-8234: 176-8234 클램프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    176-8234: 176-8234 클램프

    부품 번호: 176-8234
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: SST
    • 최대 유효 직경(mm): 131
    • 최소 유효 직경(mm): 131
    • 클램프 폭(mm): 19
    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R2900G

    off highway trucks
    777G 775GOEM 773G 775G 777GOEM 773GOEM

    track loaders
    963D 953D

    wheel loaders
    950M 993K 950K 990KLRC 982M 990K 950L 993KLRC 962K 962M 980M 988K 962MZ 988KLRC 950MZ 962L

    wheel dozers
    844K 844KLRC 834K 824K

    compactors
    836K 826K 825K 836KLRC

    track type tractors
    D5RLGP D11T D6NLGP D6NXL D5RXL D11TCD D10T2 D10T2LRC

    articulated trucks
    740B 740 740EJ 735 730CEJ 730EJ 730C2EJ 735B 740CEJ 740BEJ 740OEM 725C2 730C 725 730 725C 735OEM 725OEM 745C 730OEM 735C 730C2 740DEJ 745DLRC 745D

    large mining products
    6015B