178-6567: 178-6567 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    178-6567: 178-6567 실-O-링

    부품 번호: 178-6567
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 길이(인치): 3.75
    • 내부 직경(in): 0.35
    • 내부 직경(mm): 8.9
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.54
    • 대시 크기(in): 904
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 폭(mm): 69.85
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.8
    excavator
    323D LN 320D LRR 320C 319C 320D L 321D LCR 312C 314C 318C 312C L 320C FM 320C L 323D L 311C 320D RR