178-7879: 178-7879 실-와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    178-7879: 178-7879 실-와셔

    부품 번호: 178-7879
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 강철 두께(in): 0.07
    • 강철 두께(mm): 1.7
    • 내부 직경(in): 0.23
    • 내부 직경(mm): 5.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 외부 직경(in): 0.44
    • 외부 직경(mm): 11.2
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머/강철
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    underground mining loaders
    R1700G R1600G

    3500
    G3516H 3516C 3516B CG137-08 G3512H XQG400 3512B CG137-12 G3516C G3520H

    wheel tractor scrapers
    627K

    wheel tractor-scraper
    623K 621K OEM 621K

    engine - generator set
    G3516H 3516C 3516B CG137-08 G3512H XQG400 3512B CG137-12 G3516C G3520H

    motor grader
    16M3 14M3 18M3

    wheel-type loader
    982M 980M 980L

    petroleum products
    3516C TH48-E70 TH55-E70 C175-16 3512C 3516B TH55

    engine - industrial
    3516B G3608 G3606 G3616 G3516B G3606B CG137-12 G3516J C175-16 SG137-08 G3612 C13 CG137-08 G3512H C280-16

    excavator
    349F LXE 349F L 352F-VG 352FMHPU 352F XE VG 352F

    track excavators
    352FVG

    articulated dump truck
    730 730C2 EJ 730C2 735 730C