179-1488: 179-1488
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    179-1488: 179-1488

    부품 번호: 179-1488
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트레드 직경(in): 7.09
    • 트레드 직경(mm): 180
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 8.54
    • 플랜지 직경(mm): 217
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330C 336D L 325C 330C L 330D L 330D FM 330B L 330D LN 330C FM 340D2 L 330D MH 336E