179-1492: 179-1492
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    179-1492: 179-1492

    부품 번호: 179-1492
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    캐리어 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 캐리어 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 하 고 트랙 텐 션 지원을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 직경(mm): 217
    • 차대 폭(mm): 420
    • 축 직경(mm): 74.9
    • 트레드 직경(in): 7.1
    • 트레드 직경(mm): 180
    • 플랜지 유형: 이중 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 8.5
    • 플랜지 직경(mm): 217
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.