179-3211: 179-3211 오일 팬-
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    179-3211: 179-3211 오일 팬-

    부품 번호: 179-3211
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,066.80
    • 길이(인치): 42
    • 높이(in): 17.5
    • 높이(mm): 444.5
    • 폭(mm): 431.8
    wheel tractor scrapers
    637G 657G 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    631K 631E 637E 633E II 657G 637K 657E 631G

    underground articulated truck
    AD55 AD45B

    wheel-type loader
    988K 988H 988K XE 988G 988 XE

    engine - industrial
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    track excavators
    375L

    compactors
    836KLRC

    cold planer
    PM-201 PM-200

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    petroleum products
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    wheel loaders
    988K 988H 988K XE 988G 988 XE

    excavator
    375-A 5080

    wheel dozers
    834K 834G 834H

    earthmoving compactor
    836K 836G 836H