179-4176: 179-4176 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    179-4176: 179-4176 링 백업

    부품 번호: 179-4176
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.52
    • 내부 직경(mm): 13.1
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(in): 0.06
    • 횡단면 높이(mm): 1.4
    • 횡단면 폭(in): 0.06
    • 횡단면 폭(mm): 1.4
    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M318 M320 M318C M318C MH M315D2 M316F M313C M322C M315C M318D MH M318D M315D M314F M320D2 M320F M316D M313D M312 M322F M316C M317D2 M322D M322D2 MH M315 M322D MH M324D2 MH M318F M322D2

    excavator
    M318F M317F