180-1356: 180-1356 도 랑으로 서는 세 정 버킷
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    180-1356: 180-1356 도 랑으로 서는 세 정 버킷

    부품 번호: 180-1356
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Used in ditch cleaning, sloping, grading and other finishing work.

    Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 무게(kg): 115
    • 무게(lb): 253.5
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.8
    • 베이스 엣지 두께(mm): 20
    • 정격 용량(ft): 6.5
    • 정격 용량(l): 184.1
    • 팁 반경(in): 20.9
    • 팁 반경(mm): 530
    • 폭(mm): 1,300
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.