180-2689: 180-2689
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    180-2689: 180-2689

    부품 번호: 180-2689
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    그리스 링크 어셈블리를 활

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • 그리스, 윤 활 트랙 기능을 내부적으로 기름칠된 핀과 접촉 하 고 마찰, 각 트랙 합작에는 그리스를 유지 하기 위해 밀폐를 제거 하는 부싱. 이 25 하 여 내부 마모 수명 향상&# 37; 밀폐 트랙, 차 대 소음을 감소 하 고 동결 또는 탈취 접합부의 잠재력을 줄일 수 있습니다.
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(mm): M16
    • 트랙 섹션 수: 42
    • 트랙 피치(mm): 171.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.