180-4362: 180-4362 실 직사각형
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    180-4362: 180-4362 실 직사각형

    부품 번호: 180-4362
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.76
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.13
    • 횡단면 폭(in): 0.19
    pipelayer
    PL72

    track-type tractor
    D6R II D6T LGPPAT D6R III D6T D6R D6T LGP D7R D6T XW PAT D6T XW D7R LGP D6T XL D6R XL D7R XR D6R STD D6T XL PAT D6R LGP

    engine - machine
    C9.3

    track type tractors
    D6T D7R D6RIILGP D6RII D6TLGPVP D6TLGP D6RIII D6RIIXL D6TXL D6TLGPOEM D6RIIXW D6RIIILGP D6TXW D6T2LGP