180-9872: 180-9872
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    180-9872: 180-9872

    부품 번호: 180-9872
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유압 실린더 실 키트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 유압 실린더 실 키트에는 모든 실을는 유압 실린더의 완벽 한 리 실에 대 한 필수 포함 되어 있습니다.


    특성:
    Cat® 순정 Cat 유압 실린더 실 키트에 포함 되어 있습니다.® 실는 많은 고급 자료와 우수한 압축 세트 하 고 보다 광범위 한 온도 응용 프로그램에 대 한 특허 받은 디자인을 갖추고 있습니다. 모든 응용 프로그램에 최고의 성과 확인 하 고 긴 마모 수명 하는 데 도움을 일치 합니다. 또한 있기 때문에 Cat® 유압 실린더 실 키트에서 제공 하는 모든 실에는 완벽 한 리 실에 대 한 필수 고객 시간 민감한 정비 하는 동안 빠른 솔루션으로 제공 됩니다. 이 최대 가동 시간 및 생산성을 보장합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat® 유압 실린더 실 키트 응용 프로그램 실린더 그룹 부품 번호에 적합 하 게 하는 하 고 가장 최근의 엔지니어링 개선에 통합 되어 있습니다.

    telehandler
    TH560B TH103 TH63 TH82 TH62 TH330B TH220B TH460B TH83

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G IT14G2

    backhoe loaders
    444F2 420F2IT

    wheel-type loader
    908H 907M 924HZ 914K 924H 924GZ 906H2 906H 924G 930H 906K 907H 907K 930K 914M 928G 908M 918M 908H2 928HZ 910M 910K 930G 908K 906M 907H2 914G2 924K

    work tool