183-2091: 183-2091
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    183-2091: 183-2091

    부품 번호: 183-2091
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유압 실린더 실 키트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 유압 실린더 실 키트에는 모든 실을는 유압 실린더의 완벽 한 리 실에 대 한 필수 포함 되어 있습니다.


    특성:
    Cat® 순정 Cat 유압 실린더 실 키트에 포함 되어 있습니다.® 실는 많은 고급 자료와 우수한 압축 세트 하 고 보다 광범위 한 온도 응용 프로그램에 대 한 특허 받은 디자인을 갖추고 있습니다. 모든 응용 프로그램에 최고의 성과 확인 하 고 긴 마모 수명 하는 데 도움을 일치 합니다. 또한 있기 때문에 Cat® 유압 실린더 실 키트에서 제공 하는 모든 실에는 완벽 한 리 실에 대 한 필수 고객 시간 민감한 정비 하는 동안 빠른 솔루션으로 제공 됩니다. 이 최대 가동 시간 및 생산성을 보장합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat® 유압 실린더 실 키트 응용 프로그램 실린더 그룹 부품 번호에 적합 하 게 하는 하 고 가장 최근의 엔지니어링 개선에 통합 되어 있습니다.

    integrated toolcarrier
    IT38H IT38G II IT28G IT62H IT62G II

    wheel-type loader
    972M 962G 966L 972L 966M XE 962H 950G II 938G II 950G 966M 966H 966G II 950H 928HZ 972H 938G 972M XE 938H 962G II 972G II 930H 962K 928G 950K

    work tool
    PW2708 PW2503/7 PW2709