183-5296: 183-5296
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    183-5296: 183-5296

    부품 번호: 183-5296
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아


    특성:
    Cat® 실린더 헤드는 다음과 같습니다.

    • 완벽 하 게 Caterpillar를 가공’ s 딱딱한 디자인 허용 오차와 기준입니다. 모든 실린더 헤드 구성품에 적합 하 고 표면 짝을 지 어 완벽 하 게도 인해, 아무 누출을 보장 합니다. 이 최대의 신뢰성 및 장 수를 제공합니다.
    • 청소 하십시오. 프로세스를 주조 남길 수 있습니다 핵심 뒤에 있는 후 나중에 역할입니다. 엔진에 유해 오염 또는 작동 하는 동안 적절 한 냉각을 방지 하는 실린더 헤드 안에 깊은 모래 합니다.
    • 표준 작업 & 오버 사이즈 가이드 및/또는 밸브 삽입: 최대 실린더 헤드 재사용 하는 경우 및 수리 가이드를 삽입 여러 크기의 가용성을 제공합니다.
    • 재생 하는 것에 대 한 설계 되었습니다. 비용이 많이 소요 머리 주조’ 하 청소 손상 마이너 하 고 계속 한 추가 수명에 대 한 다시 사용할 가공 s 바닥 갑판 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,231.9
    • 높이(mm): 323.85
    • 폭(mm): 406.4
    underground mining loaders
    R2900G R2900

    wheel tractor scrapers
    621G 627G 623G

    ag tractors
    MTC835 MTC865 MT855 MTC855 MTC845 MT835 MT865 MT845

    wheel loaders
    980GII 988G 980G

    wheel dozers
    834G 824GII 824G

    track type tractors
    D8RII D8RLRC

    track excavators
    385BL 385B 5090B

    compactors
    826G 825GII 826GII 836G

    articulated trucks
    D400EII 740 735 D350EII

    underground articulated trucks
    AD30 AD55