187-7331: 187-7331 장착-러 버
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    187-7331: 187-7331 장착-러 버

    부품 번호: 187-7331
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.79
    • 마운트 높이(in): 0.72
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 볼트 유형: 0
    • 자재 설명: 0
    • 장착 유형: 0
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(in): 1.35
    • 헤드 두께(in): 0.53
    • 헤드 외부 직경(in): 2
    track-type tractor
    D6K XL D6K2 D6K2 XL D6K D6K LGP D6K2 LGP

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    950K 950H 972M 982M 966H 962M 962H 972H 980M 966K 950L 980L 962L 966G II 950M 972G II 966G 972G 950 GC 986H 966M 966K XE 962K 966M XE 986K 972M XE 972K 980K HLG 962

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    963K 973 973C 953K 953D 973D

    petroleum products
    C11 CX31-C9I CX31-P600 CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 C13 C7 TH35-C11I CX31-C11I TH31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-C13I C9

    engine - industrial
    C-9 C9 C7 C11 C27 C13 3126B C32

    off-highway truck
    797F

    earthmoving compactor
    825K 826K