188-5251: 188-5251
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    188-5251: 188-5251

    부품 번호: 188-5251
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식™ 밀폐 및 윤 활 트랙 링크 (오른쪽)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 링크 링크 어셈블리의 일부 이며,를 장비에 대 한 레일을 제공 합니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 밀폐 하 고 윤 활 트랙은 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 19.3
    • 볼트 크기(mm): 19.3
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.