188-5257: 188-5257
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    188-5257: 188-5257

    부품 번호: 188-5257
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식™ 트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 트랙 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    트랙 롤러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/8
    • 볼트 크기(mm): 3/8
    • 트레드 직경(in): 8.74
    • 트레드 직경(mm): 222
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 10.04
    • 플랜지 직경(mm): 255
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.