188-5262: 188-5262
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    188-5262:

    부품 번호: 188-5262
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식™ 트랙 슈즈 마스터 (이중 Grouser, 사다리꼴)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다. 마스터 트랙 입장을 이해 하는 마스터 트랙 링크를 통해 설치 되어 있습니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 트랙 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.
    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.
    • 사다리꼴 트랙 슈즈 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 사다리꼴 구멍을가지고 있습니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    트랙 슈즈 마스터 (이중 Grouser, 사다리꼴)
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 슈 유형: 이중 그라우저, 사다리꼴
    • 슈 폭(in): 18
    • 트랙 피치(in): 8.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.