188-5271: 188-5271
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    188-5271: 188-5271

    부품 번호: 188-5271
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식™ 트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 트랙 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/8
    • 볼트 크기(mm): 3/8
    • 트레드 직경(in): 8.27
    • 트레드 직경(mm): 210
    • 플랜지 유형: 이중 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 9.72
    • 플랜지 직경(mm): 247
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.