188-5600: 188-5600 클래식 Uc 캐리어 롤러 그룹 및 그녀는
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    188-5600: 188-5600 클래식 Uc 캐리어 롤러 그룹 및 그녀는

    부품 번호: 188-5600
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 57.2
    • 길이(인치): 2.252
    • 높이(in): 2.3
    • 높이(mm): 57.2
    • 직경(mm): 117, 572
    • 직경(인치): 2.3
    • 차대 폭(mm): 57.2
    • 축 직경(in): 2
    • 축 직경(mm): 57.2
    • 트레드 직경(in): 7.52
    • 트레드 직경(mm): 191
    • 플랜지 직경(in): 8.66
    • 플랜지 직경(mm): 220
    track-type tractor
    D7R II 7SU 7U D7R LGP 7S D7H D7G2 D7G D7R D7E 7 57H D7R XR 7A D7F

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    973C

    excavator
    235D