190-0384: 190-0384
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    190-0384: 190-0384

    부품 번호: 190-0384
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 피스톤 링

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 피스톤 링에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 96.5
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 71.1
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516 G3412

    off-highway truck
    793B