190-0390: 190-0390
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    190-0390: 190-0390

    부품 번호: 190-0390
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 스 러스트 베어링

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 스 러스트 베어링에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 71.1
    • 길이(인치): 2.8
    • 높이(in): 1.1
    • 높이(mm): 27.9
    • 폭(mm): 71.1
    vees 27 to 32 liter
    C32

    3500
    G3516

    engine - generator set
    3512C G3516 3516E 3512B 3516B C32 3516C G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    petroleum products
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B

    off highway trucks
    793F 793B 797FXQ

    engine - industrial
    G3516 C175-16 G3508 3512B G3412 3512C 3516C 3512E

    c175
    C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785 795F AC 797B 797 785C 777D 797F 793C 793F OEM 785B 795F XQ 793F 793F XQ 793D 784C 793F AC