190-0642: 190-0642
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    190-0642: 190-0642

    부품 번호: 190-0642
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    벨트 Tensioner

    자세히 설명 하면:

    • 벨트 텐 벨트 미 끄 러 졌을 방지 하 고 유지 보수를 줄이는 벨트, 목표 상태입니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 208.3
    • 높이(mm): 86.4
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 104.1
    telehandler
    TH355B TH220B TH580B TH360B TH330B TH350B TH340B TH460B TH560B

    wheel tractor-scraper
    627G 627F 623F 631E 657E 623E 633E II 657G 627E 637E 621G 631G 637D 637G 621E 631D 623G

    paving compactor
    CP-56 CP-74 CB-64 CB-54 CS-76 CS-44 CS-56 CP-44 CP-76 CP-64 CS-74 CS-64

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    engine - machine
    C-12 3126B C-10 C18

    wheel-type loader
    924HZ 924H 928HZ 993K 992K 930H

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C175-16 C18 CX35-P800

    engine - industrial
    C-12 3126B C-10 C18

    excavator
    345B II

    engine - truck
    C7 3406E C15 3126 C9 C-18 C-15 C13 C-16 C11

    off-highway truck
    773F 777C 793F XQ 775F 777B 777D 797 797F 795F AC 797B 793F