190-0643: 190-0643
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    190-0643: 190-0643

    부품 번호: 190-0643
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    벨트 Tensioner

    자세히 설명 하면:

    • 벨트 텐 벨트 미 끄 러 졌을 방지 하 고 유지 보수를 줄이는 벨트, 목표 상태입니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 208.3
    • 높이(mm): 86.4
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 104.1
    wheel tractor-scraper
    637D

    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-76 CS-64 CS-44 CP-64 CP-74 CP-56 CS-74 CS-56 CP-44 CS-76

    motor grader
    135H 120H 12H

    forest products
    2491 551 322C TK752 521 570B 532 TK721 TK741 TK751 552 552 2 2290 541 TK711 511 521B 522 522B 2391 TK732 2390 541 2 TK722 2590

    wheel-type loader
    928H 962H 962G II 950G II 930H 950H 966G II 938G II 924H 924HZ 924GZ 928HZ 924G 972G II

    engine - industrial
    C-9 C15 C13 C9 3126B C18

    engine - truck
    C7 C15 C9

    challenger
    MTC865 MTC845 MTC835 MT865 MTC855 MT855 MT835 MT845

    track-type tractor
    D6N D9T D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II

    petroleum products
    C9 C13 TH31-C9P TH35-C13I CX31-P600 TH31-E61 TH35-E81 CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9I

    track-type loader
    953C 963C

    excavator
    330C L 336D L 330C MH 336D LN 340D2 L 365B L 345B L 330D L 329D L 330D LN 336D2 XE 336D 336D2 L 325C FM 365B 325C 345B 336D2 L XE 322C 330C LN 330C FM 330D 330C 330D MH 325D L 330D FM 345B II