190-0649: 190-0649
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    190-0649: 190-0649

    부품 번호: 190-0649
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    벨트 Tensioner

    자세히 설명 하면:

    • 벨트 텐 벨트 미 끄 러 졌을 방지 하 고 유지 보수를 줄이는 벨트, 목표 상태입니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 208.3
    • 높이(mm): 86.4
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 104.1
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D BG-260D AP-1055D AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M 160H 140G 14H 163H 16H 140H 143H 12M 140MAWD 160HNA 140HNA

    engine - machine
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9 CX35-P800 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    engine - industrial
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    excavator
    5090B 385B

    motor graders
    140M 160H 140G 14H 163H 16H 140H 143H 12M 140MAWD 160HNA 140HNA

    engine - truck
    3126E 3176 3126B 3126 C-16 C-18 3176B C-10 C-15 3406E C-12 C15 C9 3116

    articulated trucks
    730 725