194-4686: 194-4686
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    194-4686: 194-4686

    부품 번호: 194-4686
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    그리스의 활 트랙 그룹 (3 배 Grouser, 사다리꼴)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • 그리스, 윤 활 트랙 기능을 내부적으로 기름칠된 핀과 접촉 하 고 마찰, 각 트랙 합작에는 그리스를 유지 하기 위해 밀폐를 제거 하는 부싱. 이 25 하 여 내부 마모 수명 향상&# 37; 밀폐 트랙, 차 대 소음을 감소 하 고 동결 또는 탈취 접합부의 잠재력을 줄일 수 있습니다.
    • 3 배 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력 보다 견인 합니다. 3 배 grouser 슈즈 있기 때문에 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에는 표준 더 적은 회전 저항이 낮아지고 마 보다 높은 기 동력이 필요한 경우 합니다.
    • 사다리꼴 트랙 슈즈 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 사다리꼴 구멍을가지고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.8661
    • 볼트 크기(mm): M22
    • 슈 유형: 삼중 그라우저, 사다리꼴
    • 슈 폭(in): 29.5
    • 트랙 섹션 수: 48
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.