• \
  • 195-0192: 195-0192 조합이 헤드라이트: 비-내 마모성
195-0192: 195-0192 조합이 헤드라이트: 비-내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    195-0192: 195-0192 조합이 헤드라이트: 비-내 마모성

    부품 번호: 195-0192
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    12 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 충격 주의형
    • 설명: 컴비네이션 헤드/방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: LH
    • 전압(볼트): 12
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: LH
    bhl
    427F2 432F2 422F2 434F2 428F 434E 444E 434F 428F2 442E 444F2 432F 432E 428E 422E 422F 444F

    tmh
    TH360B TH408D TH460B TH3510D TH340B TH355B TH580B TH560B TH306D TH514D TH220B TH330B TH357D TH350B

    wtl
    908H 906M 906H 907H 907H2 910K 908M 910M 914K 908K 914M 907M 906K 907K 908H2 918M 906H2