196-0267: 196-0267
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    196-0267: 196-0267

    부품 번호: 196-0267
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 압축기 커버

    자세히 설명 하면:

    • 커버는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 452.1
    • 높이(mm): 119.4
    • 폭(mm): 208.3
    exc
    324D 322C 325C 325D L 329D L 324D LN 325D 328D LCR 325C FM 325C L 322C FM 325D FM LL 324D FM 324D L M325D MH 325D MH 325D FM 326D L M325D L MH 324D FM LL 329D

    ttt
    D6N D5N

    whex
    M325C MH

    ieng
    C7

    fp
    322C

    mg
    120H 135H

    ttl
    953C 963C

    pipe
    561N