197-4981: 197-4981
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    197-4981: 197-4981

    부품 번호: 197-4981
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 압축기 커버

    자세히 설명 하면:

    • 커버는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 269.2
    • 길이(인치): 10.6
    • 높이(in): 5.5
    • 높이(mm): 139.7
    • 폭(mm): 269.2
    wheel tractor-scraper
    627G

    engine - generator set
    C9 GEN SET C9 XQP300

    petroleum products
    CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 C9

    forest products
    TK751 TK722 TK752 TK721 TK741 TK732 TK711

    engine - industrial
    C9 C18

    excavator
    330C L 330C LN 330C 330C FM

    expanded mining products
    6015 6015 FS

    challenger
    MTC755 MTC735 MT765 MTC745 MTC765 MT745 MT755 MT735