197-6292: 197-6292 타인 벨트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    197-6292: 197-6292 타인 벨트

    부품 번호: 197-6292
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (1.96 인치)는 49.8 m m

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리브 수: 14
    • 벨트 길이(in): 57.24
    • 벨트 길이(mm): 1,454
    • 벨트 유형: 서펜틴 벨트
    • 벨트 폭(in): 1.96
    • 벨트 폭(mm): 49.8
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.